FLEXIMARK® Tubo retrátil organizado FCC
FLEXIMARK® Tubos retráteis organizados FCC são tubos retráteis para a marcação de condores monopolares e fios com texto individual. Estes marcadores são enviadas com seu texto desejado .
Vantagens
- Halogen-free shrink tubes with customized text
- Benefício em comparação com anéis de identificação: Você não tem que montar caractere por caractere, basta ordenar e montar toda a série de uma só vez
- Já cortado no comprimento exato
Âmbitos de aplicação
- For single core marking
- Identificação antes da montagem
Observação
- Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)
- Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
Column A: Row 1 content
Column B: Row 2 content
Column B or C: Number of markers with corresponding text
Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html
Escopo de fornecimento
- 1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Sob pedido
- Também disponível como versão com uma relação de retração 3: 1 ( não livre de halogênio , UL 224 aprovado)
Cor de fornecimento
- Yellow
Material
- Poliolefina (livre de halogênio)
- Relação de encolhimento 2:1
Faixa de temperatura
- -30°C até +105°C
- Temperatura de retração térmica: +90°C)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.