FLEXIMARK® Flexiprint FCC
FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC são marcadores com marcação customizada para o enrolamento de condutores monopolares e cabos de fibra ótica; para uma instalação rápida e simples.
Vantagens
- Etiquetas impressas personalizadas em todos os tamanhos
 - Fácil instalação
 - Good UV resistance
 
Âmbitos de aplicação
- For single core marking
 - Identificação antes da montagem
 - Marcação de cabos de fibra ótica
 
Observação
- Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)
 - Versão normal: Até máx. 7 caracteres versão L (p. ex. LF1L): Até máx. 15 caracteres
 - Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
Column A: Row 1 content
Column B: Row 2 content
Column B or C: Number of markers with corresponding text
Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html 
Escopo de fornecimento
- 1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda
 
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
 - ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
 
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
 - Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
 
Cor de fornecimento
- Branco
 - Also available in yellow, green, blue and red
 
Material
- Poliéster livre de halogênio
 - Espessura: 0,175 mm
 
Faixa de temperatura
- -40°C até +125°C
 
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
 - FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.