Impressão metálica SP
Impressora metálica SP suporta máquina de estampagem de chapas metálicas
Vantagens
- Estreito e economizador de espaço para espaços apertados
- Operação com uma ou duas mãos
Âmbitos de aplicação
- Máquina de gravação fixa para placas de metal
- Sistema de marcação de cabos e componentes
- Para uso externo
Características do produto
- Limite de pressão para profundidades uniformes de estampagem
- Retentor ajustável por régua de terminais
- A alimentação automática ajustável da bancada de trabalho assegura a distância correta entre os caracteres
- Marcadores em branco: 50 marcadores/ PU
- Máquina para gravação de relevos em fita com roda de estampagem do tamanho da fonte selecionado
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- Descrição da classe ETIM 5.0: Aparelho de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000610
- Descrição da classe ETIM 6.0: Aparelho de rotulagem
Geral
- Tamanho máx. da etiqueta: 140X90 mm Profundidade máx. de inserção: 90 mm
- Altura da letra: 2, 3, 4 ou 5 mm Caracteres disponíveis: A-Z, 0-9, +/-,
Observação
- Dimensões do aparelho: A=303mm / Área 145x120mm
- Peso: 6,5 kg
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.