Máquina de estampagem manual M1011
O M1011 é um aparelho robusto de gravação manual para a gravação de aço inoxidável e alumínio no local.
Vantagens
- Máquina de puncionar integrada que possibilita a perfuração da cinta de cabo ou furo rosqueado
- Resistente a temperatura
- Resistente a intempéries
- Resistente contra água salgada
Âmbitos de aplicação
- Robusto aparelho de estampagem portátil para fitas de alumínio e aço inoxidável
- Sistema de marcação de cabos e componentes
- Marcação rápida, simples e permanente no local
- Para uso externo
Observação
- O algarismo 1 não está incluído na roda de estampagem - Aqui também pode ser utilizada a letra "I"
- M1011: Máquina de estampagem, roda de estampagem, fita de gravação em alumínio sem camada adesiva, fita de gravação em aço sem camada adesiva, mala de transporte e de proteção
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- Descrição da classe ETIM 5.0: Aparelho de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000610
- Descrição da classe ETIM 6.0: Aparelho de rotulagem
Observação
- Diâmetro do orifício perfurado: 2 mm
- Caracteres disponíveis: A-Z, 2-9, -, .
Geral
- Altura da fonte: 4,7 mm
Material
- Stainless steel: 14.301 (EN Standard), SAE Grade 304
- Thickness of the tapes: 0,12 mm
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- Período de garantia é de 1 ano , mas poderia ser prorrogado com o registro de seu produto na DYMO®homepage