FLEXIMARK® Cablemarking FCC
MARCADOR DE CABO FLEXIMARK® FCC - marcação do cabo customizada com porta-caracteres de plástico para a fixação com cintas de cabos em cabos
Vantagens
- Dispensa uma preparação e uma montagem demoradas
- Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)
Âmbitos de aplicação
- For cable marking
Observação
- Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)
- Impressão possível em uma ou duas linhas
- Qualquer comprimento de texto possível - O texto é impresso respectivamente mais pequeno
- Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
Column A: Row 1 content
Column B: Row 2 content
Column B or C: Number of markers with corresponding text
Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html
Escopo de fornecimento
- Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL (halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)
- Os marcadores (que incluem cintas de cabos) são fornecidos já montados
- 1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Dimensões
- Comprimento do texto: 35mm Comprimento da placa: 50mm
Observação
- Standard cable tie:
black (142 x 2.4 mm)
Cor de fornecimento
- Cor padrão : rotulação preta contra com o fundo amarelo ou branco
- Also available in green, blue and red
Material
- Porta-caracteres: polietileno livre de halogênio
- Etiquetas: PVC não livre de halogênio ou poliéster livre de halogênio (versão LFL)
Faixa de temperatura
- -30°C até +70°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.