Abraçadeiras em aço LS
LS stainless steel cable ties are due to the use of high quality steel (AISI 316) which is acid and corrosion resistant especially interesting for bundling cables in demanding environments.
LS 4.6x100 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Vantagens
- Resistentes a ácidos
- Excelente resistência química
- Resistência a altas temperaturas
- Fecho de esfera seguro, auto bloqueável
- Espaço necessário mínimo devido às cabeças de cinta planas
Âmbitos de aplicação
- Fixação da identificação em aço inoxidável FLEXIMARK®
- Podem ser utilizados em todas as indústrias exigentes (entre outros, Óleo & Gás, Transporte ferroviário, F&B)
- Utilização no exterior e nas mais extremas condições por ser resistente à corrosão e a intempéries
Norm references / Approvals
- DNV 2397
- Número de arquivo UL: E193947
- Testado de acordo com IEC 62275: 2006
- Ceritificação JQS
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000046
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos
Sob pedido
- Outros tamanhos mediante solicitação
Material
- Aço inoxidável resistente a ácidos EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
- Espessura do material: 0,26 mm
Faixa de temperatura
- -80°C a +500°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos