Steel Gun HT-338 Alicate para cintas de cabos
STEEL GUN HT-338 cable tie pliers for easy and cost-effective assembly of stainless steel cable ties to a width for 7,9 mm, avoids sharp edges and therefore minimizes the risk of serious injuries
Código do Produto | Descrição da peça | Para cintas de cabos | Largura máx. das cintas de cabos (mm) | D x V (mm) | Peso kg | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83250022
| FLEXIMARK® HT-338 | aço inoxidável | 7.9 | 178 x 140 | 0,56 | 1 |
Vantagens
- Ferramenta prática de processamento para cintas de aço inoxidável (até 0,3 mm de espessura)
- A cinta de cabos é cortada automaticamente pela cabeça assim que a força de tensão for conseguida
- Evitam-se, assim, arestas afiadas
- A força de decapagem pode ser ajustada nos incrementos
Âmbitos de aplicação
- Para cintas de cabo em aço inoxidável
Observação
- Garante até 2000 acionamentos
- Utilize o parafuso de ajuste para obter um corte perfeito - a força de aperto correta depende do tipo de cabo utilizado
- Outras peças de reposição estão disponíveis
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta para abraçadeira de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000453
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramentas de processamento para cinta de cabo
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos