FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC
Etiquetas de cabo FLEXIMARK® PUR FCC são marcadores de poliuretano para a rotulagem do cabo com cintas de cabo, adequados principalmente para ambientes rigorosos.
PUR 60x10 disponível nas sacolas de amostra FLEXIMARK® (nº de peça M3251010)
Vantagens
- Boa resistência a raios UV
- Boa resistência química
- Alta flexibilidade de material
- Flexible material allows easy installation with 1 or 2 detectable cable ties
Âmbitos de aplicação
- Marcadores podem ser utilizados em qualquer setor com um ambiente exigente ( por exemplo, óleo & gás, ferrovias )
- Pode ser montado diretamente no cabo com cintas de cabo de plástico
Referências às normas / Aprovações
- Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0 - MIL 81531 e MIL-STD-202G
Observação
- Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)
- Impressão possível em uma ou duas linhas
- Qualquer comprimento de texto possível - O texto é impresso respectivamente mais pequeno
- Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
Column A: Row 1 content
Column B: Row 2 content
Column B or C: Number of markers with corresponding text
Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html
Escopo de fornecimento
- 1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Class-Description: Sistema de codificação de cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001530
- Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema de marcação de cabos
Cor de fornecimento
- O padrão é texto preto (etiquetas pretas: texto branco)
Material
- Polietileno livre de halogênio
Faixa de temperatura
- -50 °C a +100 °C
- Também podem resistir a +125 °C por algum tempo
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.