Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC
Tubo termorretrátil FLEXIMARK® FCC - tubos termorretráteis impressos customizados, principalmente para a indústria ferroviária
Tubo termorretrátil FK 12,7 RD 5-7 disponível na sacola de amostra FLEXIMARK® (nº de peça M3251010)
Vantagens
- Impressão personalizada dos segmentos de tubo termo retrátil de acordo com as especificações do cliente
- Proteção do isolamento do cabo
Âmbitos de aplicação
- For cable marking
- Para aplicações onde o espaço é apertado
- Para aplicações, por exemplo, na indústria ferroviária ou eólica
Referências às normas / Aprovações
- Flame retardant according toASTM D635-HB
Observação
- Os marcadores serão entregues com o texto desejado (serviço de impressão está incluso no preço)
- Impressão possível em uma ou duas linhas
- Especifique a cor pretendida para o texto, o tipo de texto e o tipo de fornecimento pretendido (cortado ou perfurado) com sua encomenda
- Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is made
Column A: Row 1 content
Column B: Row 2 content
Column B or C: Number of markers with corresponding text
Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html
Escopo de fornecimento
- 1 PU= 1 marcador, não existe quantidade mínima para encomenda
- Entrega ambos em peças cortadas ou de uma só peça ( já perfurada )
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Cor de fornecimento
- Preto
- Também disponível em azul, vermelho, amarelo e branco
Material
- Poliolefina
Relação de encolhimento
- 2:1
Faixa de temperatura
- -55°C até +125°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.