FLEXIMARK® Panel strip
FLEXIMARK® Panel strips for easy, fast and cost efficient marking in cabinets and other areas. No "one by one” labelling necessary.
Vantagens
- Good UV- and chemical resistance
- Easy creation and printing of panel strips using the module function of the FLEXIMARK® Software
- Auto-adesivo em muitas superfícies
- Can also be mounted in FLEXIMARK® Character holder PGS
Âmbitos de aplicação
- Identification of electrical components and panels
Observação
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Tira colorida recomendada: R71 55-360 resina BK (nº de peça 83259604)
Escopo de fornecimento
- Fornecido como rolo de etiquetas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Adesivo
- Adesivo permanente à base de acrílico
Cor de fornecimento
- Branco
- Yellow
Material
- Poliéster livre de halogênio
Faixa de temperatura
- Processamento entre -40 °C a +150°C: mín. +10°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.