FLEXIMARK® Componente de Marcação TA em espuma
FLEXIMARK® Etiquetas são marcadores de espuma de poliéster e são uma alternativa barata para os marcadores de plástico gravadas para o componente de marcação na indústria elétrica (por exemplo, marcação de paineis) .
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Vantagens
- Boa resistência a raios UV
- Auto-adesivo em muitas superfícies
- Alternativa econômica para etiqueta de plástico gravadas normalmente usadas
Âmbitos de aplicação
- Identificação de componentes eletrônicos, painéis, botões de pressão e sinalética
Observação
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Tira colorida recomendada: FTI-Y 60-360 BK (nº de peça 83260201)
Escopo de fornecimento
- Fornecido como rolo de etiquetas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Adesivo
- Adesivo permanente à base de acrílico
Cor de fornecimento
- Prateado
- Branco no catálogo da web
Material
- Espuma de poliéster
Faixa de temperatura
- -40°C a +90°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.