Etiqueta TA FLEXIMARK® componente de marcação
As etiquetas TA são etiquetas autocolantes para a identificação de painéis de controle e de outros componentes. A impressão é efetuada com uma impressão de transferência térmica
Etiquetas de amostra sob pedido
Vantagens
- Good UV resistance
- Resistente a manchas e arranhões bem como a óleo e químicos
Âmbitos de aplicação
- Identificação de componentes eletrônicos, painéis, botões de pressão e sinalética
Observação
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Tira colorida recomendada: R71 110-360 resina BK (nº de peça 83259609)
- More sizes and colours available on request
Escopo de fornecimento
- Fornecido como rolo de etiquetas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Adesivo
- Efeito adesivo duradouro à base de acrílico Aderência: 15N/mm
Cor de fornecimento
- Amarelo, branco
- Em prateado sob consulta
Material
- Poliéster livre de halogênio
Faixa de temperatura
- Processamento entre -40 °C a +150°C: mín. +10°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.