SKINDICHT® SM-PE-M
SKINDICHT® SM-PE-M, counter nuts with cutting edges to cut through the insulating layer, thus guaranteeing an optimum EMC contact
Vantagens
- Optimum contacting of a coated enclosure for protection against electromagnetic interference and for equipotential bonding.
- Contact is achieved when the locknut is tightened by the cutting edges scratching the coated layer of the housing.
- Withstands temperatures up to +200 °C.
- Apropriado para todos os prensa-cabos métricos nas aplicações de aterramento e IEC
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
Âmbitos de aplicação
- For use on the inside of painted, anodised or powder-coated enclosures.
- Can be used with metric SKINTOP® and SKINDICHT® cable glands for applications where electromagnetic compatibility (EMC) is required.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000940
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos