SKINDICHT® SM
SKINDICHT® SM, contraporcas para carcaças de parede fina com furos de passagem, para contra-aperto de prensa-cabos
Vantagens
- Available in sizes PG7 to PG48.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
Âmbitos de aplicação
- For locking a SKINTOP® /SKINDICHT® cable gland on the inside of the application (e.g. housing).
- For thin-walled housings without a thread, which only allow one through-hole.
- Withstands high mechanical loads.
Projeto do produto
- Rosca de conexão PG
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- Descrição de classe ETIM 5.0: Contra porca para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000940
- Descrição da classe ETIM 6.0: Contraporca para prensa-cabos
Material
- Latão, niquelado
Faixa de temperatura
- -60°C até +200°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos