JE-LiYCY...BD EB
Cabo de transmissão de dados blindado para eletrônica industrial
JE-LiYCY...BD EB - cabo de instalação para eletrônica industrial, VDE 0815, PVC, pares, com blindagem, cabeamento Maxi TERMI-POINT®, azul, circuitos intrinsecamente seguros
Versão azul:proteção contra ignição do tipo -i- necessária sempre que haja risco de explosão
Vantagens
- A blindagem total minimiza as interferências elétricas
- Desacoplamento dos circuitos por meio da estruptura TP de pares torcidos (efeitos de diafonia)
Âmbitos de aplicação
- Cabo de conexão para utilização em eletrônica e em medição, controle e aplicações de sinal
- Para além disso, esse cabo é também usado como cabo de transmissão de dados e impulsos
- JE-LiYCY...BD consolidou-se como cabo de conexão para vídeo-porteiros remotos, como sistemas de chamada e intercomunicadores
- Pode ser usado em ambientes internos secos e úmidos para instalação fixa e sob o reboco
Características do produto
- A versão de 2 pares (2x2x0,5) é torcida em estrela quadrante
- Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2
- JE-LiYCY...BDEB: Para circuitos intrinsecamente seguros (tipo de proteção "i" - segurança intrínseca) de acordo com IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, seção 16.2.2
Referências às normas / Aprovações
- De acordo com DIN VDE0815
Projeto do produto
- Cordão de 7 fios de cobre nu
- Isolamento do condutor em PVC
- 2 cores twisted into a pair, and 4 pairs into units/ bundles (for 2 x 2 x 0.5 as star quad cable)
- Feixes torcidos em camadas,
com envolvimento em plástico,
entrelaçamento de blindagem feito a partir de fios de cobre estanhados - Revestimento externo em PVC
Cor do revestimento externo: azul céu (RAL 5015)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Class-Description: Signal-/telecommunications cable
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000829
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de telecomunicações
Cód. ident. cond.:
- de acordo com VDE 0815, ver Apêndice T10
Capacitância mútua
- máx. 100 nF/km
Acoplamento
- aprox. 200 pF/100 m
Indutividade
- aprox. 0,65 mH/km
Projeto do condutor
- Fios múltiplos, 7 x 0,3mm
Raio de flexão mínimo
- Flexão ocasional: 15 x diâmetro externo
- Instalação fixa: 5 x diâmetro externo
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1000 V
- Condutor/Tela: 2000 V
Resistência da volta
- máx. 78,4 Ohm / km
Faixa de temperatura
- Flexão ocasional: -5 °C a +50 °C
- Instalação fixa: -30°C a +70°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- Produto comercial, nenhum produto Lapp
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos