Placas de cobertura EPIC®

As placas de cobertura são predefinidas para cobrir as aberturas dos painéis da carcaça integrada do tipo H-B.

Código do Produto Article descriptionVersãoUnidade de embalagem
10018922
H-B 16para base para montagem em painel H-B 1610

Características do produto

  • Para cobrir entalhes de montagem em bases de montagem em painel de tamanho H-A e H-B

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002309
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Placa adaptadora para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002309
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Placa adaptadora para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos