EPIC® Cobertura protetora H-A
A tampa de proteção de termoplástico é adequada para a utilização com carcaças H-A 10, H-A 16, H-A 32 e H-A 48.
Características do produto
- Cordão de fixação com talão de cabo para fixação com parafuso na carcaça de montagem ou parede
- Retendo cabo com olhal variável para fixação do cabo
- Tampa de proteção de plástico para carcaças H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC002314
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tampa de proteção para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002314
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa de proteção para conectores industriais
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos