SKINTOP® CUBE
SKINTOP® CUBE, cable bushing system with oil resistance, variable range of clamping force and vibration-safe module fixation
- O sistema inovador de inserção múltipla do cabo com escalas de apertos variáveis para uma flexibilidade elevada durante a montagem.
- Em caso de desmontagem, o quadro não pode ser removido da carcaça e o módulo do grampo permanece fixo ao cabo.
Vantagens
- Variable clamping range
- Bloqueio antivibrações dos módulos
- Protetor da fiação
- Resistente a óleo
- Trabalhos de manutenção simplificados graças à montagem e à desmontagem flexíveis
Âmbitos de aplicação
- Para a instalação de cabos montados
- Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
- Construção de aparelhos, cabine de controle e de comando
- Instalação eletrônica
- Indústria de automação
Norm references / Approvals
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A para controladores de sistema industriais (p.ex. painéis de controle)
- UL File No. E349737
Projeto do produto
- O sistema SKINTOP® CUBE consiste no quadro SKINTOP® CUBE FRAME e nos módulos de grampo SKINTOP® CUBE MODULE.
- For cut-outs for industrial connectors with standard defined boreholes.
- For cut-outs for 16-pin industrial connectors (36 x 86 mm)
- For cut-outs for 24-pin industrial connectors (36 x 112 mm)
Observação
- O MÓDULO CUBE 20x20 CEGO SKINTOP® pode ser usado como módulo cego ou para escalas de aperto de 1-3 mm
- Para um melhor alívio de tensão, os cabos podem ser fixados com a ajuda de uma braçadeira
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- Descrição de classe ETIM 5.0: Entrada para cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000240
- Descrição da classe ETIM 6.0: Entrada do cabo
Certificações
- UL File No. E349737
- Fire behaviour according to UL94 HB (Frame) and V-0 (Modules)
Observação
- The installation dimensions and possible module combinations can be found in appendix T21
Material
- Quadro: poliamida reforçada com fibra de vidro
Vedação plana do quadro: CR
Módulo do grampo: polipropileno especial
Selo do módulo do grampo: LSE 2
Tipo de proteção
- IP 64
Faixa de temperatura
- Dinâmico: -20 °C a +80 °C
- Estático: -40 °C a +80 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos