EPIC® ULTRA Protective cover for housing H-B

A tampa de proteção de termoplástico é adequada para a utilização com as carcaças H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 e H-B 32.

Resistência mecânicaSegurançaA prova d'água

Código do Produto VersãoPinosAlavancaUnidade de embalagem
Tampa de proteção ULTRA para base para montagem em superfície
70250250
para carcaça ULTRA H-B 62-1
Tampa de proteção ULTRA para tampas
70250254
para carcaça ULTRA H-B 6-Alavanca individual1
70250257
para carcaça ULTRA H-B 24-Alavanca dupla1

Características do produto

  • Tampa de proteção para carcaça EPIC® ULTRA
  • Sem cordão de fixação
  • Tampa de proteção de material adequado para alimentos
  • Tampa de proteção para tampa com suporte e pinos de aço inoxidável

Classificação ETIM 5

  • Classe-ID ETIM 5.0: EC002314
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Tampa de proteção para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002314
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa de proteção para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos