SKINTOP® MULTI
SKINTOP® MULTI, sistema de buchas para instalação de cabos não moldados, elevada densidade de embalagem, grande escala de aperto variável
Introdução múltipla compacta com inovadora tecnologia de gel
Vantagens
- Grande escala de aperto de 4 mm e introdução AS-I BUS pela tecnologia de gel elástico com inovadora tecnologia de membrana
- Fácil montagem dos cabos, com maior densidade de embalagem
- Optimum strain relief at the entire cable bundle
- Redução de erros graças à atribuição clara dos cabos que devem ser instalados, através da marcação precisa dos pontos de execução
- Locais não ocupados permanecem fechados e vedados com segurança
Âmbitos de aplicação
- Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
- Para cabos não armados, além de tubulações de mídia
- Construção de aparelhos, cabine de controle e de comando
- Indústria de automação
Características do produto
- Os cabos podem ser conduzidos diretamente, não é necessária nenhuma perfuração prévia
- Vedação integrada para cabo e carcaça (imperdível)
- Livre de halogênio e silicone
- UV-, ozone- and oil-resistant
- O efeito adesivo do gel possibilita um posicionamento muito fácil na carcaça durante a montagem
Norm references / Approvals
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A para controladores de sistema industriais (p.ex. painéis de controle)
- UL File No. E349737
Projeto do produto
- For cut-outs for 24-pin industrial connectors (36 x 112 mm)
Escopo de fornecimento
- SKINTOP® MULTI incluindo material de fixação
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- Descrição de classe ETIM 5.0: Entrada para cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000240
- Descrição da classe ETIM 6.0: Entrada do cabo
Certificações
- UL File No. E349737
- Fire behaviour acc. to UL94 V-2
Hazard Level HL 2 acc. to EN 45545-2
Observação
- Configuração de aberturas individuais mediante solicitação
Material
- Quadro: policarbonato
Vedação: Gel
Tipo de proteção
- IP 68
Faixa de temperatura
- -30°C até +110°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos