EPIC® Peças da codificação

O pino de codificação pode substituir um ou diversos pinos de fixação nos conectores retangulares.

Código do Produto Article descriptionUnidade de embalagem
EPIC® H-Q 12 Pino codificado
4442405212 pinos codificados EPIC® H-Q20
10436500
EPIC® H-Q Coding part100
EPIC® H-A 3/4 Pino codificado
10451400
Pino de codificação EPIC® H-A 3/450
Pino chave
10019000
Pino-chave EPIC®50
Pino guia, soquete guia
11281000
Soquete-guia EPIC®50
11280000
Pino-guia EPIC®50

Âmbitos de aplicação

  • Acessórios úteis para um uso eficaz do conector retangular EPIC®

Características do produto

  • Nos insertos para conectores retangulares, o pino chave substitui um ou mais parafusos de fixação. Isso possibilita uma possibilidade de codificação simples
  • Nos insertos para conectores retangulares, o soquete guia de um lado e o pino de guia do outro substituem os parafusos de fixação. Desta forma, são criadas possibilidades de codificação. A conexão de encaixe contém também uma orientação perfeita e evita conexões inclinadas
  • The H-A 3 / H-A 4 code pin is pressed into a contact cavity instead of a socket contact. The corresponding pin contact is removed, meaning one electrical contact will be lost.
  • The H-Q 5 coding is pushed into the connector insert instead of an H-BE socket contact. The corresponding pin contact is removed, meaning one electrical contact will be lost.

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • Descrição da classe ETIM 5.0: Codificação para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC002311
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Codificação para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos