SKINTOP® MULTI VENT
Multiple entry for up to 29 cables, with breathable pressure compensation element for venting when enclosures are closed.
- Introdução múltipla compacta com inovadora tecnologia de gel
- Elemento de compensação de pressão com respiro com tecnologia de membrana
Vantagens
- Multiple insertion of cables enables higher packing density (up to 29 cables depending on the variant).
- Large clamping areas, each variable by 4 mm for different cable diameters as well as clamping areas especially for AS-I bus cables.
- Flexibility in the choice of cable diameters reduces the variety of parts in the warehouse and provides logistical and cost advantages.
- Direct cable entry without pre-piercing the bushings thanks to elastic gel technology with innovative membrane technology.
- Includes breathable pressure compensation element, which provides the necessary pressure compensation in closed enclosures. This completely prevents the ingress of moisture.
Âmbitos de aplicação
- For sealing and strain-relieving multiple insertion of non-assembled cables and media hoses through a housing.
- Specialized for closed enclosures to achieve optimum ventilation.
- Can be used in dry, humid and oily environments.
Características do produto
- A membrana integrada providencia a compensação de pressão necessária e impede a entrada de umidade
- Vedação integrada para cabo e carcaça (imperdível)
- Livre de halogênio
- UV-, ozone- and oil-resistant
- O efeito adesivo do gel possibilita um posicionamento muito fácil na carcaça durante a montagem
Projeto do produto
- For cut-outs for 24-pin industrial connectors (36 x 112 mm)
Observação
- Passagem do ar: 0,65 l/min
Escopo de fornecimento
- SKINTOP® MULTI VENT incluindo material de fixação
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- Descrição de classe ETIM 5.0: Entrada para cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000240
- Descrição da classe ETIM 6.0: Entrada do cabo
Observação
- Configuração de aberturas individuais mediante solicitação
Material
- Quadro: policarbonato
Vedação: Gel - Elemento de compensação de pressão: PBT, PTFE, NBR
Tipo de proteção
- IP 68
Faixa de temperatura
- -30°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos