Alavanca de metal EPIC® para H-A, H-B

As alavancas de metal funcionam como arcos de fechamento e como peças de reposição para a carcaça do conector dos tipos H-A e H-B.

Código do Produto Article descriptionVersãoMaterialUnidade de embalagem
Alavancas dupla e individual para carcaças H-A e H-B
10458000
H-A 10 LBAlavanca individual para carcaça H-A 10Aço10
10468000
EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QBAlavanca individual para carcaça H-B 16, alavanca dupla para carcaça H-B-32Aço10
10480100H-A 32 QBAlavanca dupla para carcaça H-A 32Aço10
10049000
H-B 10-24 QBalavanca dupla para carcaça H-B 10 - 24Aço10
10017000
H-B 6 LBAlavanca individual para carcaça H-B 6Aço10
10017100
H-B 6 LB-KAlavanca individual para carcaça H-B 6aço inoxidável10

Características do produto

  • Alavancas de travamento como peças sobresselentes para as carcaças H-A e HB

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000437
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos