SKINTOP® CUBE MULTI
CUBE MULTI SKINTOP®, sistema de buchas para instalação de cabos não moldados, elevada densidade de embalagem, grande escala de aperto variável
- Empurre o cabo através da membrana gel e se conectar diretamente
- Grande potencial de economia devido a rápida instalação
Vantagens
- Áreas de aperto amplas e variáveis devido à tecnologia de gel elástica
- Fácil montagem dos cabos, com maior densidade de embalagem
- Optimum strain relief at the entire cable bundle
- Trabalhos de manutenção simplificados graças à montagem e à desmontagem flexíveis
- Locais não ocupados permanecem fechados e vedados com segurança
Âmbitos de aplicação
- Sempre que os cabos e fios precisarem ser introduzidos em uma carcaça com economia de espaço
- Para cabos não armados, além de tubulações de mídia
- Construção de aparelhos, cabine de controle e de comando
- Indústria de automação
Características do produto
- SKINTOP®
CUBE MULTI Versão 1
Quantidade de buchas de cabos:
9 x 3-6 mm escala de aperto
9 x 6-9 mm escala de aperto
2 x 9-13 mm escala de aperto
1 x 13-16 mm escala de aperto - SKINTOP®
CUBE MULTI Versão 2
Quantidade de buchas de cabos:
23 x 5-8 mm escala de aperto
Referências às normas / Aprovações
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A para controladores de sistema industriais (p.ex. painéis de controle)
- UL File No. E349737
Projeto do produto
- O sistema consiste em SKINTOP ® CUBE FRAME e inserto em gel SKINTOP ® CUBE MULTI.
- Retirada do inserto de gel pela abertura do suporte
- For cut-outs for 24-pin industrial connectors (36 x 112 mm)
Observação
- Para um melhor alívio de tensão, os cabos podem ser fixados com a ajuda de uma braçadeira
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- Descrição de classe ETIM 5.0: Entrada para cabo
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000240
- Descrição da classe ETIM 6.0: Entrada do cabo
Certificações
- UL File No. E349737
- Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2
Observação
- Configuração de aberturas individuais mediante solicitação
Material
- Moldura: poliamida reforçada com fibra de vidro
Selagem: CR
Inserto gel: PC / Gel
Tipo de proteção
- IP 66
Faixa de temperatura
- -30°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos