EPIC® Gaxetas lisas para as carcaças H-A e o HB

A vedação é a peça de reposição essencial para os insertos integrados dos tipos H-A e H-B.

Código do Produto Article descriptionUnidade de embalagem
Vedação plana para base de montagem em painel H-A
10607100
Vedação plana para base de montagem em painel H-A 310
10607200
Vedação plana para base de montagem em painel H-A 1010
10607300
Vedação plana para base de montagem em painel H-A 1610
10607600
Vedação plana para base de montagem em painel H-A 3210
Vedação plana para base de montagem em painel H-B
10051000
Vedação plana para base de montagem em painel H-B 610
10051200
Vedação plana para base de montagem em painel H-B 1010
10051400
Vedação plana para base de montagem em painel H-B 1610
10051600
Vedação plana para base de montagem em painel H-B 2410
10052000
Vedação plana para base de montagem em painel H-B 32 / H-A 4810
10052200
Vedação plana para base de montagem em painel H-B 4810

Âmbitos de aplicação

  • Acessórios úteis para um uso eficaz do conector retangular EPIC®

Características do produto

  • Vedação plana para base de montagem em painel como peça de reposição

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000437
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos