EPIC® Cobertura protetora H-B
A tampa de proteção de termoplástico é adequada para a utilização com as carcaças H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 e H-B 32.
Características do produto
- Cordão de fixação com talão de cabo para fixação com parafuso na carcaça de montagem ou parede
- Retendo cabo com olhal variável para fixação do cabo
- Tampa de proteção de plástico para carcaças HB 6, HB 10, HB 16, H-B 24, H-B 32
Classificação ETIM 5
- Classe-ID ETIM 5.0: EC002314
- Descrição da classe ETIM 5.0: Tampa de proteção para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002314
- Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa de proteção para conectores industriais
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos