EPIC® Parafusos de fixação
Os parafusos de fixação podem ser utilizados para a conexão segura dos insertos com carcaças H-A 3.
Spare part screws for fixing EPIC® inserts in housings
Âmbitos de aplicação
- Acessórios úteis para um uso eficaz do conector retangular EPIC®
Características do produto
- Peças de reposição para fixação dos insertos nas carcaças H-A 3
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000437
- Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos