Alicate FLEXIMARK® FL52ERA
Código do Produto | Descrição do Produto | Porta-caracteres | Quantidade (peça) | |
---|---|---|---|---|
83252047
| FLEXIMARK® Alicate FL52ERA | 6 / 9,5 / 12 | 1 |
Vantagens
- Funçao de um furo centrado
- O perfurador permite a perfuração exata dos furos para cintas de cabos com 2,5 mm de largura
- Pode ser usado como lâmina para cortar os porta-caracteres
- Modelo de peso reduzido, apropriado para mãos de todos os tamanhos
Âmbitos de aplicação
- Alicates de orifício especial para porta-caracteres PTE e PGS com 6-12 mm de largura
Observação
- As peças individuais (dispositivo do corte e de perfuração) podem ser substituídas
- For characters with 19 mm width please use the tool FL 52 A (article no. 83252024)
- Outras peças de reposição estão disponíveis
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC002248
- Descrição da classe ETIM 5.0: Suporte para material de identificação
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002248
- Descrição da classe ETIM 6.0: Suporte para material de identificação
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.