KMK Porta etiquetas
Placas de identificação KMK são cintas de cabo com campo de inscrição para o empacotamento e inscrição de cabos
Vantagens
- As tiras de inserção impressas são colocadas no interior do suporte de etiqueta e fechadas com um tampão de vedação à prova de poeira.
Âmbitos de aplicação
- Adequado para ambos, marcação e enfeixamento de vários condutores e cabos em áreas de interior
- Para conjuntos de diâmetro de 10 a 31mm
Características do produto
- Rotulagem: manual, impressoras a laser e a jato de tinta
Referências às normas / Aprovações
- Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,DIN VDE 0611-1:1977-11
Escopo de fornecimento
- Etiquetas: 10 folhas com 150 (61742922) ou 50 etiquetas (61742926)
- Requisite as etiquetas em separado
Estrutura do produto
- Largura de correia do KMK1: 5 mm
- Área do feixe KMK1: 10-25 mm
- Largura de correia do KMK3: 10 mm
- Área do feixe KMK3: 16-31 mm
- Olhais de fixação KMK2/KMK4: 5 mm
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Cor de fornecimento
- Transparent
Material
- Suporte de etiqueta: polietileno, livre de halogênio
- Etiquetas: papelão, A4 perfurado, livre de halogênio e de silicone
Faixa de temperatura
- -40°C até +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.