ETB Porta etiquetas
ETB Etiquetas de marcação são abraçadeiras de cabo com área de rotulagem para empacotamento e marcação de cabos e conduítes
Vantagens
- Adequado para ligação e enfeixamento
- O suporte de etiqueta pode ser facilmente aberto e fechado, para a substituição da etiqueta
- Boa resistência a raios UV
Âmbitos de aplicação
- Cabos de marcação, tubos, artigos, ou como meios de propaganda, etiquetas de bagagem e qualquer outro tipo de rotulagem
Características do produto
- The label is folded in a way that can be reduced to a quarter of its size, matching the visible part of the printing field in the label holder
Escopo de fornecimento
- 61742810: incl. insertos de rotulação (2 folhas cada, com 56 etiquetas)
Estrutura do produto
- Dimensões das cintas de cabos: 200 x 5 mm
- Cartão perfurado (cor: branco)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Material
- Polipropileno (PP)
Faixa de temperatura
- -18°C a +90°C
- Temperatura de montagem: min. +10 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.