Cabo HITRONIC® PCF DUPLEX

PCF na versão de cabo duplo para aplicações internas e externas

Cabo HITRONIC® PCF DUPLEX para aplicações diferentes, diâmetro do cabo inferior 2,9 mm, cabo de cor preta para ambientes externos A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; laranja para ambientes internos J-V(ZN)H11Y

Para a montagem direta do conector

Livre de halogênio

Código do Produto Descrição do ProdutoTipo de fibraNúmero de fibrasDiâmetro externo em [mm]Weight (kg/km)
Indoor
28020702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor200/230 PCF2853
Outdoor
28620702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor200/230 PCF210,589

Vantagens

  • Percursos de transmissão de até 500 m
  • Adequado para montagem direta do conector
  • Boa resistência a óleo, benzina,
    ácidos e soluções alcalinas
  • Elevada performance mecânica
  • Proteção EMC

Âmbitos de aplicação

  • Para transmissão de dados em sistemas de barramento de campo, como PROFIBUS, INTERBUS etc.
  • Ambientes industriais

Características do produto

  • Comprimentos de onda de transmissão possíveis: 650 nm e 850 nm
  • Conformidade com os requisitos de todos os sistemas BUS
  • Revestimento externo livre de halogênio

Projeto do produto

  • Cabo inferior PCF protegido e com codificação por cores, com revestimento FRNC (2.9mm)
  • Protetor da fiação em fibras de aramida
  • Revestimento externo de PUR (ambiente interno); revestimento externo de PE (ambiente externo)
  • Cor: laranja (ambiente interno); preto (ambiente externo)

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000034
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica

Dimensões

  • Condutor: Cabo individual de 0,5 mm: 2,9 mm
  • Cabo: ver tabela

Cód. ident. cond.:

  • vermelho, verde

Tipo de fibra

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (fibra de vidro encapada com plástico)

Raio de flexão mínimo

  • Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
  • Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo

Designação padrão

  • PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
  • PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230

valores óticos

  • ver folha de dados

Tipo de fibra ótica

  • Material do condutor: vidro
  • Material da fibra: fluorpolímero

Força de tensão admissível

  • Instalação fixa: 400 N (ambiente interno); 500 N (ambiente externo)
  • Temporariamente: 1200 N (ambiente interno); 1500 N (ambiente externo)

Faixa de temperatura

  • Operação:
    -20°C a +70°C
  • Instalação: -10 °C a +50 °C

  • Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
  • Os cabos podem também ser fornecidos como troncos de fibra ótica pré-montados.
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos