Conector PCF HFBR4521

Connectors for polymer cladded optical fibre cables, type HFBR4521

Conector PCF para família HFBR (HFBR4521)

Tempo de montagemBaixo peso

Código do Produto Descrição do ProdutoCor
Conector HFBR4521 para cabos 2.2 mm - versão de crimpagem
29140799
Conector PCF HFBR4521 BK Simplex 2.2 /4PCpreto
29140798
Conector PCF HFBR4521 BK Simplex 2.2 /50PCpreto
29141798
Conector PCF HFBR4521 Grampo 3.0 /50PC-

Vantagens

  • Compatível com a série de conectores ecomponentes HP Versatile Link

Âmbitos de aplicação

  • Indústria de automação
  • Dispositivos médicos
  • Sistemas de comutação de telecomunicações

Características do produto

  • Conector HFBR4521 para diâmetro do cabo PCF 2,2 mm como versão de crimpagem
  • Conector HFBR4521 para cabo PCF 3,0 mm de diâmetro como versão de grampo
  • Conector de terminal HFBR4521 compatível com kit de confecção do conector PCF HFBR4521

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fibre optic connector

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001122
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Conector de fibra óptica

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos