Cabos HITRONIC® PCF para aplicações PROFINET
PCF na versão de cabo duplo com revestimento PVC ou PUR para aplicação PROFINET do tipo B ou C
Cabos óticos conformes com PROFINET tipo B e tipo C com cabo de pares 2K200/230 PCF, com código de cor; J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y
- Compatível PROFINET- Tipo B ou Tipo C
- Para a montagem direta do conector
Vantagens
- Transmissão ótica de dados até 500 m
- Fácil de manusear
- Sem interferências por campos externos
- Sem problemas de aterramento
- Adequado para montagem direta do conector
Âmbitos de aplicação
- Cabo PCF DUPLEX para transmissão de sinal ótico em aplicações industriais
- PROFINET / Industrial Ethernet
- A 100 Mbit/s: 100 m comprimento máx. do cabo
- PROFINET tipo B:
para instalação fixa - PROFINET tipo C:
para aplicações flexíveis (esteira porta - cabos)
Características do produto
- Cabo versão com revestimento externo em PVC:
Para aplicações convencionais em ambientes industriais - Cabo versão com revestimento externo em PUR: para alto esforço mecênico e químico em ambientes industriais rigorosos
- PNB - PROFINET-Tipo B
- PNC - PROFINET-Tipo C
- FD - Altamente flexível (esteira porta-cabos)
Norm references / Approvals
- 28055702: com certificação c(UL)us (OFNG 75°C)
- PUR compound: oil resistant acc. to IEC 60811-2-1 und DIN EN 50363-10-2
Projeto do produto
- identificação por cores, cabo PCF com revestimento de proteção e cobertura de PVC
- Diâmetro externo do cabo inferior: 2,2 mm
- Protetor da fiação em fibras de aramida
- Material do revestimento externo em PUR ou PVC (veja a descrição do artigo)
- Cor do revestimento externo: verde (RAL 6018)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Condutor: Cabo individual de 0,5 mm: 2,2 mm
- Cabo: ver tabela
Cód. ident. cond.:
- Preto. Laranja (com seta impressa)
Tipo de fibra
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre (fibra de vidro encapada com plástico)
Raio de flexão mínimo
- Ver data sheet
Designação padrão
- J-V(ZN)YY 2K200/230
J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material da fibra: fluorpolímero
Força de tensão admissível
- ver folha de dados
Faixa de temperatura
- ver folha de dados
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
- Os cabos podem também ser fornecidos como troncos de fibra ótica pré-montados.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos