Cabos HITRONIC® PCF DUPLEX FD
PCF na versão de cabo duplo para aplicações móveis, revestimento externo PUR, livre de halogênio
HITRONIC® PCF DUPLEX cable version with PUR outer sheath for use in power chains, cable colour orange; A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230
Cabo flexível de PCF compatível com todos os sistemas BUS
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Os cabos podem também ser fornecidos como troncos de fibra ótica pré-montados.
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Classe de descrição ETIM 5.0: Cabo de fibra ótica
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000034
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabos de fibra óptica
Dimensões
- Condutor: Cabo individual de 0,5 mm: 2,2 mm
- Cabo: 8,8 mm
Cód. ident. cond.:
- vermelho, verde
Tipo de fibra
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre (fibra de vidro encapada com plástico)
Raio de flexão mínimo
- Estático: ≥ 15 x diâmetro externo
- Dinâmico: ≥ 20 x diâmetro externo
Designação padrão
- A/J-V(ZN)H11Y
Tipo de fibra ótica
- Material do condutor: vidro
- Material da fibra: fluorpolímero
Força de tensão admissível
- Instalação fixa: 800 N
- Temporariamente: 2000 N
Faixa de temperatura
- Operação:
-20°C a +70°C - Instalação: -10 °C a +50 °C
Vantagens
- Projetado para uso em esteiras porta-cabos
- Percursos de transmissão de até 500 m
- Adequado para montagem direta do conector
- Boa resistência a óleo, benzina,
ácidos e soluções alcalinas - Proteção EMC
Âmbitos de aplicação
- Para aplicações altamente flexíveis
- Para transmissão de dados em sistemas de barramento de campo, como PROFIBUS, INTERBUS etc.
- Como ligação entre peças móveis
- Ambientes industriais
Características do produto
- Comprimentos de onda de transmissão possíveis: 650 nm e 850 nm
- Conformidade com os requisitos de todos os sistemas BUS
- Revestimento externo difícil de queimar e livre de halogênio
Projeto do produto
- Cabo inferior PCF protegido e com codificação por cores, com revestimento FRNC
- Diâmetro externo do cabo inferior: 2,2 mm
- Protetor da fiação em fibras de aramida
- Revestimento externo em PUR
- Cor: laranja (RAL 2003)