SKINTOP® FIBER
SKINTOP® FIBER, cable gland for fiber optic cables, strain relief and sealing
Enables a good fixation and sealing without impairing the transmission performance
Vantagens
- Special sealing insert with 12 x 0-3mm clamping range
- Easy assembly and disassembly thanks to the insertion aid
- Smooth clamping of sensitive fibre optic cables due to the soft EPDM material
- The slotted holes allow the insertion of pre-assembled fiber optical cables
Âmbitos de aplicação
- Assembly of fiber optic cables
- Broadband expansion
- Aplicações de FTTx
- Aplicações Indústria 4.0
- Adequado para uso interno e externo
Projeto do produto
- Rosca de conexão métrica de acordo com DIN EN 60423
- Base para especificações técnicas DIN IEC 62444
Observação
- To achieve a high degree of protection, unoccupied holes can be closed with a SKINTOP DIX-DV plug
Escopo de fornecimento
- Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included
Atenção
- Torque de aperto, ver manual de montagem
Cor de fornecimento
- RAL 7035 cinza claro
Material
- Body: Polyamide
Seal: EPDM (uv- and ozone-resistant)
Tipo de proteção
- IP 66 (at maximum use of all boreholes)
Faixa de temperatura
- -20°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos