FLEXIMARK® LA Etiquetas
FLEXIMARK® LA As etiquetas são marcadores auto-adesivos para o componente de marcação na indústria elétrica (por exemplo, paineis de marcação ) .
LA 16,9-9 YE disponível na sacola de amostra FLEXIMARK® (nº de peça M3251010)
Vantagens
- Etiquetas auto-adesivas em filme de poliéster para impressoras a laser
- Melhor aderência devido aos cantos arredondados
- Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)
Âmbitos de aplicação
- Para marcação de componentes p.ex. para marcação de painéis
Características do produto
- Adesivo precisa de até 24 horas para fixar
Observação
- Impressão com o software FLEXIMARK® e uma impressora a laser comum
- Introduzir a folha no modo de alimentação manual
- Os melhores resultados de impressão se obtêm nas impressoras a laser com alimentação direta de folha
Escopo de fornecimento
- Arcos perfurados DIN A4
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC001288
- Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Adesivo
- Adesivo permanente à base de acrílico
Cor de fornecimento
- Branco ou amarelo
- Também disponível em prateado
Material
- Poliéster livre de halogênio
- Espessura: 0,05 mm
Faixa de temperatura
- -40°C to +150°C
- Temperatura de montagem: min. +10 °C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
- FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.