SKINTOP® DIX-DV
SKINTOP® DIX-DV, metric multiple sealing inserts, prevents water and dust penetrating into unused bore holes
Vantagens
- Evita a entrada de fluidos e de sujeira nos furos não ocupados dos anéis de vedação múltiplos SKINTOP® DIX-M
Âmbitos de aplicação
- For inserting into unoccupied holes of the SKINTOP® DIX-M multiple sealing inserts, to ensure protection class
Observação
- Quando montado de modo profissional e apropriado, o tipo de proteção IP 68 poderá ser alcançado
- A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000032
- Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado
Cor de fornecimento
- Natural
Material
- Poliamida
Tipo de proteção
- IP 54
Faixa de temperatura
- -30°C até +100°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos