SKINMATIC® MH Set
SKINMATIC® MH Set, metric mounting tools with shaped contact surface for SKINTOP® gland sizes up to M110x2
Assembly tool for SKINTOP® gland sizes up to M110 x 2
- Não está sujeito à diretiva RoHS
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Classificação ETIM 5
- ID da classe ETIM 5.0: EC002130
- Descrição da classe ETIM 5.0: Chave inglesa
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC002130
- Descrição da classe ETIM 6.0: Chave inglesa
Vantagens
- montagem rápida, segura e sem danos
- Superfície de contato desenvolvida para impedir que a ferramenta escape
Âmbitos de aplicação
- Chave especial para os tipos métricos SKINTOP® de latão
Características do produto
- Conjunto de montagem constituído por ferramenta de aço cromado
- O conjunto SKINMATIC® MH consiste em 3 chaves especiais:
- OK 16/20 mm (M12/M16)
- OK 24/29 mm (M20/M25)
- OK 36/45 mm (M32/M40)