3M Scotch™ 1183 fita de blindagem

Fita de blindagem 3M Scotch™ 1183 assegura uma blindagem excecional de campos eletromagnéticos, aprovada pela UL.

Retardante de chamaInterferência de sinais

UL

Código do Produto Descrição do ProdutoLargura (mm)Emb. em m
61721420
3M Scotch™ 1183 / 9x16,5916,5
61721421
3M Scotch™ 1183 / 12x16,51216,5
61721422
3M Scotch™ 1183 / 19x16,51916,5
61721423
3M Scotch™ 1183 / 25x16,52516,5

Vantagens

  • A tira condutora de eletricidade fornece uma blindagem excepcional para campos eletromagnéticos
  • A composição homogênea da folha e a boa condutividade à base asseguram uma baixa resistência de contato, que é decisiva para o grau de atenuação da blindagem.
  • Soldável e resistente à corrosão
  • Adesivo acrílico, resistente a solventes

Âmbitos de aplicação

  • Blindagem dos campos eletromagnéticos
  • Descarga de carga estática

Características do produto

  • A folha de cobre é coberta por uma fina camada de estanho
  • O revestimento a estanho utilizado é compatível com uma ampla paleta de matérias-primas, tais como o alumínio, ligas de estanho, de chumbo e aços galvanizados

Referências às normas / Aprovações

  • UL 510 aprovado
  • Número de arquivo UL: E17385

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fita isolante

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC000128
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Fita adesiva

Atenção

  • Aderência (força de extração) : 3,8 N/10mm
    Força de rasgo: 44 N/10mm

Observação

  • Contact resistance (in acc. with
    MIL-STD-202): 0.005 Ω

Info

  • Armazenamento: boa estabilidade se armazenado em local seco e fresco (temperatura ambiente e aprox. 50% umidade relativa)

Cor de fornecimento

  • RAL 7001, cinza prateado

Material

  • Filme de cobre com suave revestimento de estanhado como uma tira com um adesivo acrílico condutor.

Faixa de temperatura

  • -10°C a +80°C

  • Scotch™ 1183 é uma marca registrada da 3M
  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos