Ferramenta de decapagem FS STRIP
Stripping and dismantling tool for fast connect conductors/cables, removes copper screening braid and outer sheath in one step, time-saving
Vantagens
- Pronto para decapar. Capas externas e blindagens são cortadas em um simples passo
- Evita danos no cabo
- Parafusos de ajuste permitem que a ferramenta seja ajustada a todos os cabos de Fast Connect.
Âmbitos de aplicação
- Ferramenta de decapagem de dois níveis, para decapar cabos com diâmetro externo de 2,5 - 8,0 mm
- Outros cartuchos de lâminas sob pedido
Características do produto
- Comprimento de decapagem predefinida para trançado de blindagem de cobre de 6,5 mm (distância entre as lâminas)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000163
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos