Ferramenta de decapagem ALLROUNDER STRIP
Em cabos blindados, as diversas camadas também podem ser retiradas sem problema com a mesma ferramenta, com um pouco de cuidado
O "Allrounder”
Vantagens
- Não é necessário o ajuste da profundidade de corte
- Adequado também para estrutura assimétrica do cabo (por exemplo, ÖLFLEX Heat etc.)
- Higher flexibility
- Multifuncional: Nos cabos blindados, as diversas camadas também podem ser facilmente removidas com a ferramenta
Âmbitos de aplicação
- Estrutura assimétrica do cabo (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX, …)
- Descarnar e decapar cabos redondos e cabos planos com duas lâminas paralelas (4-15mm Ø (cabo redondo), máx. 15mm de largura (cabo plano))
Características do produto
- Lâmina extra para corte longitudinal
- 2 lâminas de decapagem para condutores monopolares
- Locator Box para limitação da distância das lâminas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000163
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos