UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
Cabo FRNC PROFIBUS com certificação UL/CSA
Cabo bus para PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Aprovado pela UL/CSA, sem halogênio, retardo de chama melhorado, resistência ao óleo. Faixa de temperatura de -30 °C até +80 °C
FRNC = Retardante de chama não corrosivo
- Redução da propagação da chama e da
densidade e toxicidade dos gases da fumaça
em caso de incêndio
- Minimização dos danos em edifícios
e instalações de produção
- Segurança para os colaboradores e em
áreas com forte concentração de pessoas
Vantagens
- Cabos que podem ser usados tanto para PROFIBUS-DP como para PROFIBUS-FMS e FIP
- Aplicável sempre que seja necessário aliar o revestimento externo a propriedades similares ao poliuretano, isenção de halogênio e retardo de chama
- Montagem de cabos Fast Connect (FC)
Âmbitos de aplicação
- Este cabo fornece vantagens especiais para o uso em áreas delicadas, onde a propagação da chama deve ser evitada e a formação de gases tóxicos em caso de incêndio causaria lesões em pessoas e danos materiais.
Características do produto
- Livre de halogênio
- Vertical Tray Flame Test according to UL 1685
- Resistente a óleo
- De acordo com as especificações PNO, as taxas de bits declaradas permitem os seguintes comprimentos máximos do cabo de um segmento BUS
(tipo de cabo A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Referências às normas / Aprovações
- Certificado UL/CSA
Projeto do produto
- Condutor de cobre, sólido, nu
- Isolamento do condutor: PE
- Revestimento interno, folha de blindagem e trançado
- Revestimento externo: PUR, violeta (RAL 4001)
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Certificações
- UL/CSA (CM)
Capacitância mútua
- aprox. 28,5 nF/km
Tensão de pico de operação
- (não adequado para aplicações de alta potência)
250 V
Raio de flexão mínimo
- 80 mm
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 1500 V ef.
- Condutor/Tela: 1500 V
Impedância característica
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Faixa de temperatura
- -30°C até +80°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Tamanho da embalagem: rolo ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, senão bobina
- Especifique o tamanho da embalagem pretendido (p.ex. 1 bobina de 500 m ou 5 rolos de 100 m)
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários do PROFIBUS (PNO)
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos