Ferramenta de decapagem FIBRE STRIP
Ferramenta com lâminas extrarrevestidas, que são adequadas principalmente para cabos de fibra ótica com elementos de apoio no revestimento externo
Vantagens
- Não é necessário o ajuste da profundidade de corte
- Adequado também para estrutura assimétrica do cabo (por exemplo, ÖLFLEX Heat etc.)
Âmbitos de aplicação
- Cabo de fibra ótica com elementos de apoio no revestimento externo
Características do produto
- Lâminas extrarrevestidas, que são adequadas principalmente para cabos de fibra ótica (diâmetro <5,9mm) com elementos de apoio no revestimento externo
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000163
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos