Ferramenta de decapagem FS STRIP PLUS
Stripping and dismantling tool for fast connect conductors/cables, removes copper screening braid and outer sheath in one step, time-saving
Ferramenta de decapagem com 3 lâminas de faca ajustáveis
Vantagens
- Descarnar em 1, 2 ou 3 níveis em apenas um ciclo de trabalho
- Economizador de tempo
- Evita danos no cabo
- Higher flexibility
Âmbitos de aplicação
- Coaxial and round data cables (e.g. UNITRONIC, ETHERLINE, …) from
2,5 to 8,0 mm diameter - Cabos Fast Connect
Características do produto
- A distância das lâminas e a profundidade das lâminas podem ser ajustadas individualmente
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000163
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos