Lâmina para cabos KNIPEX
Lâmina para cabos KNIPEX endurecida e punho isolado
Lâmina reta robusta para processar isolamentos de grandes cabos
Vantagens
- Mais segurança devido aos componentes macios antiderrapantes
- Boa transmissão de força ao puxar a lâmina pela cavidade para o polegar e "gancho impulsor" na extremidade do punho
- Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
- Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V
Características do produto
- Tampa de proteção transparente
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
- Descrição da classe ETIM 5.0: Faca
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000155
- Descrição da classe ETIM 6.0: Faca
Certificações
- Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC
- Testado pela VDE
Material
- Aço especial para ferramentas, temperado a óleo
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos