AS-I STRIP Pro stripping tool
Ferramenta alemã para descarnar/decapar estações bus/cabos, para materiais de isolamento TPE e PUR difíceis
Vantagens
- Configuração automática das lâminas
- Não há danos dos fios de Litz
Âmbitos de aplicação
- Para cabos ASI com revestimento em PVC, TPE e PUR
Características do produto
- O corpo robusto da ferramenta é feito de poliamida reforçada com fibra de vidro
- O formato especial do cabo se reflete nas lâminas
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Ferramenta de decapagem e crimpagem
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000163
- Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de decapagem/desencape
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos