UNITRONIC® BUS ASI
Cabos interface AS para sistemas de integração em rede na área do campo
Comunicação ao nível do sensor/atuador. Livre de halogênio (borracha), certificação UL (versão em PVC), resistente a óleo (versão TPE). Variação de Temperatura de -40°C até +90°C
"LD" = Long Distance (Longa distancia)
Vantagens
- O novo BUS ASI LD 2 x 2,5 (Longa distância) permite ainda a conexão dos módulos mais distantes.
As fontes de alimentação interface AS podem ser reduzidas. O BUS ASI LD é compatível com a versão 1.5 anterior. - As versões de borracha estão isentas de halogênio
Âmbitos de aplicação
- Comunicação ao nível do sensor/atuador
- UNITRONIC® Fieldbus
Cabeamento para sensor/atuador - Para instalação fixa assim como flexão ocasional sem esforços de tração com movimentos livres, e não recorrentes
- A versão em TPE tem um revestimento externo resistente a óleo. Se adequa para ambientes molhados, sobretudo em conjunto com lubrificantes refrigeradores solúveis em água.
Características do produto
- Os dados e a energia são transmitidos através de um cabo liso com dois condutores não blindados, codificados geometricamente ( Protegido contra inversão de polaridade).
- A ligação dos condutores é realizada através da técnica de penetração nos módulos ASI.
- Os sensores são conectados ao módulo ASI através de cabos redondos (cabos de conexão).
Norm references / Approvals
- A ASI está padronizado a nível europeu na norma EN 50295 e a nível internacional em IEC 62026-2
- Versão PVC A com certificação UL/CSA (CMX)
- Versão UL/CSA: CMG c(UL)us ou (UL) CL2 ou 300V AWM FT4 certificada
Projeto do produto
- Condutor: Fios finos de cobre estanhado
- Isolamento do condutor (azul e marrom)
- Material do revestimento externo: borracha (G), elastômero termoplástico livre de halogênio (TPE), PVC
- Outer sheath: yellow (RAL 1023), black (RAL 9005), red (RAL 3000), grey
Classificação ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Descrição da classe: Cabo de dados
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000830
- Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo de dados
Tensão de pico de operação
- amarelo: 300 V (não adequado para aplicações de potencia)
preto: 300 V (não adequado para aplicações de potencia)
vermelho: 300 V
Resistência do condutor
- 1,5 mm²: máx. 13,7 Ohm/km
- 2,5 mm²: máx. 8,21 Ohm/km
Raio de flexão mínimo
- Instalação fixa: 12 mm
- flexível 24 mm
Tensão de ensaio
- Condutor/Condutor: 2000 V
Faixa de temperatura
- em função do material do revestimento externo:
PVC -30°C até +90°C
outros materiais:
-40°C até +85°C - Durante a instalação:
PVC -20°C até +90°C
outros materiais:
-30°C até +85°C
- Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação.
- Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.
- Encontra nossos comprimentos padrão em: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen
- Lapp Kabel é membro da organização dos usuários AS-International Association
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos