EPIC® STA 20 terminal de parafuso
Insertos aprovados STA com contatos de mola
O inserto com 20 contatos é adequado para o terminal de parafuso e é a escolha ideal, graças às suas fortes molas de contato. Ele é adequado para sistemas de controle.
- Para a transmissão de sinal confiável em condições ambientais adversas
- Mechanically robust spring contacts
- Made in Germany
Código do Produto | Descrição do artigo | Tipo de contato | Número de contatos operacionais | Peça/emb. | |
---|---|---|---|---|---|
STA 20 Terminal de parafuso | |||||
10501100
| STA 20 SS | Macho | 1 - 20 | 5 | |
10503100
| STA 20 FS | Mola | 1 - 20 | 5 |
Vantagens
- Ótimo contato devido a força das molas do contato
- Insertos aprovados STA com contatos de mola
Âmbitos de aplicação
- Sistemas de controle
- Tecnologia de inserção
- Laboratório eletrônico
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V
Corrente nominal em A
- IEC: 7 A
UL: 7 A
CSA: 7 A
Pollution degree
- 2
Resistência de contato
- < 3 mOhm
Contatos
- Liga de cobre estanhado
Números de contatos
- 20
Terminação do cabo
- Terminal de parafuso: 0,5 - 1,5 mm²
Comprimento de decapagem (mm)
- 5
Ciclos de operação mecânica
- 100
Testado pela VDE
- Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura
- -40°C up to +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos