EPIC® STA Insertos
Insertos aprovados STA com contatos de mola
O inserto com terminal de parafuso é uma ótima escolha, graças às suas fortes molas de contato. Ele pode ser utilizado, por exemplo, em painéis de controle.
- Para a transmissão de sinal confiável em condições ambientais adversas
- Mechanically robust spring contacts
- Made in Germany
Vantagens
- Ótimo contato devido a força das molas do contato
- Insertos aprovados STA com contatos de mola
Âmbitos de aplicação
- Sistemas de controle
- Tecnologia de inserção
- Laboratório eletrônico
Classificação ETIM 5
- Class-ID ETIM 5.0: EC000438
- Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6
- ID da classe ETIM 6.0: EC000438
- Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V
- IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V
Corrente nominal em A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Pollution degree
- 2
Resistência de contato
- < 3 mOhm
Contatos
- Liga de cobre estanhado
Números de contatos
- 6
Terminação do cabo
- Terminal de parafuso: 0,5 - 1,5 mm²
Comprimento de decapagem (mm)
- 5
Ciclos de operação mecânica
- 100
Testado pela VDE
Faixa de temperatura
- -40°C up to +80°C
- As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos