Comunicação Industrial para Ferrovia

O mercado ferroviário consiste em três segmentos principais: Material Rodante, Tecnologia de Sistemas e Infraestrutura. Dentro desses três segmentos, a LAPP se concentra no primeiro e parte do segundo que se concentra nos trens.
Como lidamos com transporte de passageiros e mercadorias, as principais características do negócio de Material Rodante (nós do LAPP chamamos de “Trem”) são os altos requisitos de segurança contra incêndio para proteger pessoas e propriedades.
Todos os produtos usados em um trem na Europa devem estar em conformidade com o padrão EN 45545-2. Em outras regiões do mundo, outros padrões são exigidos, como GOST, NFPA 130 ou CCC.
A fim de padronizar os cabos para aplicações em material circulante, padrões de cabos foram desenvolvidos no passado, segundo os quais LAPP também fabrica sua linha de produtos TRAIN. A LAPP desenvolveu produtos totalmente novos na área de cabos e fios e também qualificou e testou produtos existentes nos segmentos de prensa-cabos, proteção de cabos, marcação de cabos e acessórios,
Para cumprir os requisitos desafiadores desses padrões, os cabos TRAIN são reticulados e atendem aos mais altos requisitos de resistência a óleo e produtos químicos, mecânicos e UV, tornando-os ideais para uso em ambientes hostis de outras indústrias também.
Os produtos de cabos para a indústria de material rodante são chamados de ÖLFLEX® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN e UNITRONIC®TRAIN.
Seus desafios, nossas soluções
- TCN (Train Control Network) com seus subcomponentes
- WTB (Wire Train Bus)
- Espinha dorsal em cada veículo
- Interconexão de veículos
- MVB (Ônibus para veículos multifuncionais). Conexão de nós ...
- Sistemas HVAC
- Controle de porta
- Sinalização na cabine do motorista
- Sistemas de freio
Ethernet
- Telas de informação
- Infotainment
- Manutenção preditiva
- Monitoramento de condição
- Contagem de passageiros
- CCTV
- Wi-fi
Soluções de conexão são nossa missão
Cabos de ônibus
- UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5 + 1x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5 + 4x0,25
- Cabos UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,75us
Cabos Ethernet
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22 / 7 PE
- ETHERLINE® TRAIN Cat.5e 4x2x24 / 7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24 / 7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24 / 7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE
Conectores
- EPIC® MHS Bus 2x (4) CM
- EPIC® MHS Bus PIN 1x (4) CM
- EPIC® MHB Bus 2x (4) CM
- EPIC® MHB Bus PIN 1x (4) CM
- EPIC® MHS Gigabit
- EPIC® MHB Gigabit
- EPIC® MHS Gigabit PIN
- EPIC® MHS Gigabit PIN + GND
- EPIC® MHB PIN Gigabit
- EPIC® MHB Gigabit PIN + GND
- EPIC® MHS Gigabit Kit Pequeno
- EPIC® MHB Gigabit Kit Pequeno
- EPIC® MHS Gigabit Kit Médio
- EPIC® MHB Gigabit Kit Médio